Publikovat produkty
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Series LC-25 reverse osmosis system delivers water filtration for whole home or light commercial use with low energy consumption. This filtration system is available in two models. One capable of processing up to 200 gallons a day, the other up to 300 gallons a day. Built on a compact wall-mount bracket, each model can handle a variety of applications including scale-free boiler systems, humidifiers, steam showers, sterilizers, greenhouse irrigation, residential drinking and cooking, as well as protection for dish and laundry washers, ice makers, and coffee machines.

    The standard system comes equipped with a high-flow booster pump, fiberglass membrane housing with ultra-low energy membrane elements, sediment prefilter, carbon block pre- and post-filters, inlet isolation solenoid valve, tank high-pressure switch, multiple pressure gauges (feed, pre-filter, and permeate), permeate TDS monitor, and auto-flush timer valve. For added flexibility, the wall-mount bracket can be converted into a floor-standing unit with an optional support leg accessory.

    Specifikace
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLight-Commercial-RO-System-lc-25
    • Skupina výrobkůWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Skupina produktůFiltration Solutions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_45
    • Popis Uniclass 2015Water filtration and treatment products
    • Číslo OmniClass23-39 41 11
    • Název OmniClassFiltration Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu