Publikovat produkty
TriCore™ Composite Closet Carrier Vertical Fitting - PC-101-V
Watts

TriCore™ Composite Closet Carrier Vertical Fitting - PC-101-V

Watts PC-101-V TriCore™ composite closet carrier features universal left or right vertical ABS fitting, 3" or 4" no-hub waste and 2" no-hub vent connection, patended ABS nipple with o-ring seal, straight or offset faceplate options and patented ABS legs with standard and ADA height markings. 1/4" SS shims for fine adjustment, integral test cap, neoprene bowl gasket and plated hardware with chrome cap nuts are included. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. static load and E84 off-gassing requirements.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTriCore-Composite-Closet-Carrier-Vertical-Fitting-pc-101-v
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůFixture Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké