Publikovat produkty
WiFi Thermostat - W561
Watts

WiFi Thermostat - W561

Watts W561 WiFi thermostat provides precise temperature control of a one-stage heating system. When connected to the Internet, the Watts® Home mobile app allows the thermostat to be controlled remotely. A 7-day, 4-event programmable schedule is available and the early start feature automatically learns to heat up the room by the scheduled time. An away mode is quickly and easily accessed to provide energy savings when the space is unoccupied. The thermostat supports radiant floor heating and included floor sensor can be installed to enhance comfort and protect floor coverings.

Specifikace
  • Features

    • WiFi enabled thermostat
    • Single stage heating thermostat
    • 7 day programmable schedule
    • Watts Home app controlled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaW561
  • Skupina výrobkůHVAC & Hot Water Solutions
  • Skupina produktůFloor Heating
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ovládací panely
  • Kód ETIMEC003263
  • Název ETIMSmart thermostat
  • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Kód UNSPSC391215
  • Kód CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Číslo OmniClass23-27 11 11 15
  • Název OmniClassTemperature Controllers
  • Kód CSI UniFormat IID3060
  • Název CSI UniFormat IIControls and Instrumentation

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké