Publikovat produkty
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
Watts

Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA

3.6 z 5 hvězdiček3.6(17 recenze)
Series LFTA Liquid-Fill, Adjustable Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. These are sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, non-mercury sensing fluids, and a Lead Free* brass thermowell. Accuracy is +/-1 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Accuracy is +/-1% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Available in various temperature rating scales
    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAdjustable-Angle-Thermometer-LFTA
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůGauges > Thermometers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPBT
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód ETIMEC011165
  • Název ETIMBimetal thermometer
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Popis Uniclass 2015Temperature gauges
  • Kód CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Číslo OmniClass23-27 11 11
  • Název OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING