Publikovat produkty
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

4.4 z 5 hvězdiček4.4(16 recenze)
Series LFTL Liquid-Fill Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It is a sealed glass tube type model with a polypropylene cases, glass lens, non-mercury bed sensing fluid, and Lead Free* brass thermowells. Accuracy is +/-2 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAngle-Thermometer-LFTL
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůGauges > Thermometers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód ETIMEC011165
  • Název ETIMBimetal thermometer
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Popis Uniclass 2015Temperature gauges
  • Kód CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Číslo OmniClass23-27 11 11
  • Název OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING