Publikovat produkty
Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR
Watts

Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR

Series LFTBR Bottom-Entry Bimetal Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, brass amplifying movements, 1/2 in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells, and bimetal spiral spring sensing elements. Available in various temperature rating scales.
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bottom-entry model features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, and brass amplifying movements
    • ½ in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBimetal-Thermometer-LFTBR
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůGauges > Thermometers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód ETIMEC011165
  • Název ETIMBimetal thermometer
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Popis Uniclass 2015Temperature gauges
  • Kód CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Číslo OmniClass23-27 11 11
  • Název OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING