Publikovat produkty
Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC
Watts

Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC

Series TBC Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications It features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, chrome steel ring, glass window, and bimetal spiral spring sensing element.
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, and chrome steel ring for long life
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Durable glass window resists scratches
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBimetal-Thermometer-TBC
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůGauges > Thermometers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód ETIMEC011165
  • Název ETIMBimetal thermometer
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Popis Uniclass 2015Temperature gauges
  • Kód CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Číslo OmniClass23-27 11 11
  • Název OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING