Publikovat produkty
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

4.4 z 5 hvězdiček4.4(11 recenze)
Series TBR Bottom-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a chrome steel case, Kostil polymer window, brass stem, brass amplifying movement, 1/2 in. NPT brass snap-in thermowell, and bimetal spiral spring sensing element. Available in various temperature rating scales.
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBimetal-Thermometer-TBR
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůGauges > Thermometers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód ETIMEC011165
  • Název ETIMBimetal thermometer
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Popis Uniclass 2015Temperature gauges
  • Kód CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Číslo OmniClass23-27 11 11
  • Název OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING