Publikovat produkty
Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R
Watts

Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R

Watts Drainage Products BV-230-R epoxy coated cast iron backwater valve with gasketed cover and removable bronze seat and flapper. Adjustable cast iron body and collar with nickel bronze (standard) access cover. Soil pipe extension shall be supplied by contractor.

Specifikace
  • Features

    • Soil pipe extension not included
    • Epoxy coated cast iron backwater valve with gasketed cover
    • Available in three pipe sizes
    • Adjustable cast iron body and collar

    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabv-230-r-backwater-valve-with-access-cover
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůDrainage Specialties
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké