Publikovat produkty
Ball Float Backwater Valve - BV-300
Watts

Ball Float Backwater Valve - BV-300

Watts BV-300 ball float backwater valve is engineered with epoxy coated cast iron for long life and durability. It features no-hub connections for easy installation, a removable bronze ring and a neoprene seat. It is BAA compliant.

Specifikace
  • Features

    • Epoxy coated cast iron
    • Neoprene seat
    • Serviceable bronze ring
    • Installs at drain outlet
    • No hub connections



    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabv-300-ball-float-backwater-valve
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůDrainage Specialties
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves