Publikovat produkty
Back-to-Back Fixed Vertical Offset Closet Carrier with 4 in. Waste - CA-151-D
Watts

Back-to-Back Fixed Vertical Offset Closet Carrier with 4 in. Waste - CA-151-D

Watts Drainage Products CA-151-D back-to-back vertical fixed water closet carrier with offset epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub (MJ) waste and 2"(51) no hub (MJ) vent connections, epoxy coated iron faceplate and foot support adjustable for standard or handicapped height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts.

Specifikace
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaca-151-d-closet-carrier
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůFixture Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké