Publikovat produkty
CCM Display Tablet - CLDS-CCM-Tablet
Watts

CCM Display Tablet - CLDS-CCM-Tablet

On-Site Dedicated Control Screen for CCM

Features

• Control a CCM (Commercial Control Module) through a direct wireless connection to the CCM Access Point (CCM AP)
• Designed to be placed/mounted nearby the CCM, for quick, easy access to CCM controls and settings, as well as audible alerts (if enabled)
• Multiple Display Tablets can connect to the same CCM, if desired

Specifikace
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Power Supply NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 5VDC 1A (micro-USB)(3ft Cable Length)
    Communication Wireless: Direct nearby connection to CCM Access Point (CCM AP)
    Display 8”, HD (1280x800), Multi-touch
    Audible Alarm Yes (toggle audible alerts On or Off via on-screen UI)
    (further control volume level with hardware buttons on side/top--depending on
    orientation)
    Number of CCMs Monitored 1
    Number of Valves MonitoredRefer to CCM specifications
    Operating Temp 32°F (0°C) to 140°F (60°C)
    WeightAround 305 g (0.67 lbs)
    Dimensions (WxDxH)7.84 x 4.79 x 0.32 inches
    (199.1 x 121.8 x 8.15 mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaclds-ccm-tablet-leak-detection-control-module-tablet
  • Skupina výrobkůLeak Defense
  • Skupina produktůSystem Control
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
  • Popis Uniclass 2015Valve products
  • Číslo OmniClass23-27 11 15 15
  • Název OmniClassFlow Controllers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu