Publikovat produkty
RainCycle Control Station - D2-BFS-VC
Watts

RainCycle Control Station - D2-BFS-VC

Pre-engineered rainwater control stations integrating sediment filtration, water disinfection, and controls (optional) of a commercial rainwater harvesting system onto a single pre-plumbed skid package

Features

  • Single point power connection
  • Easy selection of disinfection equipment based on end-uses in accordance with CSA/ICC B805
  • Compact footprint
  • Servicing access from only two sides (UV)
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD2-BFS-VC
  • Skupina výrobkůWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Skupina produktůRainwater Harvesting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód ETIMEC003481
  • Název ETIMRainwater system
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70_97_70
  • Popis Uniclass 2015Rainwater reclamation systems
  • Číslo OmniClass23-39 31 00
  • Název OmniClassPackaged Waste Water Treatment
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems