Publikovat produkty
Floor Drain with Oval Funnel - FD-100-C-EG
Watts

Floor Drain with Oval Funnel - FD-100-C-EG

Watts Drainage Products FD-100-C-EG epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible membrane clamp with primary and secondary weepholes, 5 in. (127) diameter 1/4 in. (6) thick adjustable nickel bronze strainer, 4 in. x 9 in. (102 x 229) oval cast iron (standard) funnel, and no hub (standard) outlet.

Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, oval funnel, epoxy coated cast iron

    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
    • No hub (standard) outlet for easy installation
    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Adjustable and heel proof nickel bronze strainer helps provide a secure surface
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFD-100-C-EG-Floor-Drain
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains