Publikovat produkty
Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390
Watts

Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390

4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

Watts Drainage Products FD-1390 large capacity floor drain with 15 in. x 15 in. (381 x 381) top, epoxy coated large sump, and heavy duty ductile iron (standard) grate with 81 square inch free area.

  • Heavy duty ductile iron grate provides superior impact resistance and durability
  • Several pipe sizes and outlet types available
  • Sediment bucket is available as an option
  • Extra large capacity and epoxy coated sump
Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFD-1390
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText