Publikovat produkty
General Purpose Floor Drain - FD-390
Watts

General Purpose Floor Drain - FD-390

4.3 z 5 hvězdiček4.3(10 recenze)

Watts Drainage Products FD-390 epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange and 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly.

Specifikace
  • Features

    • Ductile iron grate can withstand heavy traffic
    • Cast iron floor drain has acid resistant epoxy coating for long life
    • Several pipe sizes and outlet types available
    • 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFD-390-Floor-Drain
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains