Publikovat produkty
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
    Watts

    Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS

    Watts FD-Funnels epoxy coated cast iron, nickel bronze or stainless steel bolt-on funnel.

    Specifikace
    • Features

      • Bolt-on style funnel
      • Attach to any floor drain grating with underside bolt
      • Round or oval for multiple condensate lines
      • Optional cast iron, nickel, bronze, or stainless steel

      Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFD-funnels-bolt-on-funnels
    • Skupina výrobkůDrainage Solutions
    • Skupina produktůFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains