Publikovat produkty
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Series GRD-610 epoxy coated cast iron green roof drain with flashing clamp, self-locking aluminum dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover, and no hub (standard) outlet.

Specifikace
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGRD-610-Roof-Drain
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůRoof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
  • Název OmniClassCleanouts
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING