Publikovat produkty
Green Roof Large Planter Overflow Drain - GRD-610-W
Watts

Green Roof Large Planter Overflow Drain - GRD-610-W

Series GRD-610-W epoxy coated cast iron green roof overflow drain with flashing clamp with integral 4 in. (102mm) high internal standpipe, self-locking aluminum dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover, and no hub (standard) outlet.

Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

    Features

    • Specified for overflow drainage in extensive green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGRD-610-W-Roof-Drain
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůRoof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
  • Název OmniClassCleanouts
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING