Publikovat produkty
Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620
Watts

Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620

Series GRD-620 epoxy coated cast iron green roof plaza area drain with bottom flashing clamp and stainless steel screened aluminum dome, perforated ABS standpipe, 15-5/8 in. x 15-5/8 in. (397mm x 397mm) square nickel bronze promenade top with heel-proof grate, and no hub (standard) outlet.

Specifikace
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGreen-Roof-Plaza-Area-Drain-grd-620
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůRoof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures