Publikovat produkty
Hot Water Angle Valves - HWA
Hot Water Angle Valves - HWA
    Watts

    Hot Water Angle Valves - HWA

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)

    Series HWA Hot Water Angle Valves are used in heating applications for gravity hot water heating systems only. They feature a bronze body, rising stem and phenolic handwheel. Maximum Working Pressure: 60psi (4.2 bar) (non-shock) for hot water.

    Specifikace
      • Bronze body with threaded x male union or sweat x male union
      • Rugged phenolic handwheel
      • Sizes 1/2 in. – 1 1/4 in. (15 – 32mm).
      • For use in heating applications for gravity hot water heating systems only
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHot-Water-Angle-Valves-hwa
    • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
    • Skupina produktůHydronic & Steam Heating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBronze
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves