Publikovat produkty
Modulating Float Control Valve for Constant Tank Level - LFM110-10, LFM1110-10
Watts

Modulating Float Control Valve for Constant Tank Level - LFM110-10, LFM1110-10

Series LFM110-10, LFM1110-10 Modulating Float Control Valve is designed to maintain a constant liquid level in a tank or reservoir. It throttles open on a lowering liquid level and throttles closed upon a rising liquid level.

Specifikace
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamodulating-control-valve-lfm110-10-lfm1110-10
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůAutomatic Control Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDuctile Iron
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Popis Uniclass 2015Control valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING