Publikovat produkty
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    Specifikace
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMS-950-funnel-adaptor
    • Skupina výrobkůDrainage Solutions
    • Skupina produktůDrainage Specialties
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálBronze
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
    • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Kód CSI MasterFormat 201433 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Utility Area Drains
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING