Publikovat produkty
Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405
Watts

Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405

3.3 z 5 hvězdiček3.3(6 recenze)

Function: Realizes the continuity of the pipeline system; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Specifikace
  • Features

    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance
    • Small fluid resistance
    • Saves installation space; low torque

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNon-rising-Stem-Handwheel-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-405
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůShutoff Valves > Gate Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDuctile Iron
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCGate valves
  • Kód UNSPSC40141613
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Popis Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Název CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 25
  • Název OmniClassGate Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Asie