Publikovat produkty
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
    Watts

    QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D

    Watts QT-141-4-D back-to-back vertical thin wall water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) or 4"(102) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patent pending faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg) static load.
    Specifikace
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaqt-141-4-d-closet-carrier
    • Skupina výrobkůDrainage Products
    • Skupina produktůSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING