Publikovat produkty
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Quick-Connect tee valves - polysulfone. 3550B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 3550B-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

    Specifikace
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaQuick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
    • Skupina produktůConnections > Aqualock
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)3
    • Hloubka (mm)3
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Název UNSPSCHardware and fittings
    • Kód UNSPSC401417
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Číslo OmniClass23-27 43 00
    • Název OmniClassPipe Fittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings