Publikovat produkty
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
    Watts

    RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA

    RainAid valve is designed to be connected to a municipal water supply on a rainwater retention tank. It will provide a backup supply of water in the event of demand exceeding rain supply. - The RainAid valve is fully adjustable allowing application in a wide range of reservoirs and tanks - Under normal conditions, rain water will fill the tank. If the rainwater level dropsbelow a pre-set level, the RainAid valve will open to maintain the water level using main's water - The RainAid valve when set correctly prevents backflow

    Specifikace
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, rainwater harvesting, retention tank valve
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRA-RainAid-Tank-Valve
    • Skupina výrobkůWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Skupina produktůRainwater Harvesting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_24
    • Popis Uniclass 2015Drainage valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Název CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves