Publikovat produkty
IRMA Roof Drain - RD-300-85
Watts

IRMA Roof Drain - RD-300-85

Series RD-300-85 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp, 4 in (102mm) stainless steel perforated extension, self-locking poly dome (standard), and no hub (standard) outlet.

Specifikace
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRD-300-85-Roof-Drain
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůRoof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures