Publikovat produkty
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Series RD-700-CT epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow combination with flashing clamp, integral gravel stop, 4 1/2 in. (102mm) high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlets.

Specifikace
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRD-700-CT-Roof-Drain
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůRoof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Popis Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING