Publikovat produkty
Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP
Watts

Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP

Actuated ball valves are designed to control water flow in commercial rainwater harvesting systems. This valve is most often used to control a secondary water supply to bypass the rainwater harvesting system during periods of no rainwater availability or system maintenance. In the event of power failure the valve returns to an open or closed state using a spring-return feature and configuration. Actuator includes position switches to monitor valve positions of <10° and 10° to 90°.

Specifikace
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, accute ball valve, ball valve, rainwater harvesting

    Features

    • Maintenance free
    • Spring return valve actuator
    • Two dry contacts for valve position monitoring
    • Visual valve position indicator
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRWA-ABVP-Actuated-Ball-Valve
  • Skupina výrobkůWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Skupina produktůRainwater Harvesting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings