Publikovat produkty
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

    Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) tanks for underground installation are engineered for commercial rainwater system applications with storage capacities up to 8,000 gallons. Tanks are pre-plumbed with a PVC calming inlet to minimize turbulence. Tanks are rated for H20 or HS-20 vehicular traffic loading as defined in the AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges.

    Specifikace
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRWT-FRP-Underground-Tank
    • Skupina výrobkůWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Skupina produktůRainwater Harvesting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCNádrž
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_50_96_70
    • Popis Uniclass 2015Rainwater storage butts
    • Kód CSI MasterFormat 201422 14 53
    • Název CSI MasterFormat 2014Rainwater Storage Tanks
    • Číslo OmniClass23-27 29 21 13
    • Název OmniClassUnderground Tank Containments