Publikovat produkty
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Specifikace
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotast-interceptors
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůInterceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 55 35
  • Název OmniClassLiquid Separators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING