Publikovat produkty
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Specifikace
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSt-sand-trap-interceptors
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůInterceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING