Publikovat produkty
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Watts Drainage Products SS SERIES pre-charged all stainless steel shock arrestor with stainless steel bellows, and male IPS threaded connection.

Specifikace
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůWater Hammer Arrestors & Specialties
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
  • Popis Uniclass 2015Valve products
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67.36
  • Název CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
  • Číslo OmniClass23-27 43 17
  • Název OmniClassWater Hammer Arrestors
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING