Publikovat produkty
Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP
Watts

Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP

The Smart Boiler Expansion 294EXP expands the Smart Boiler Control 294 in groups of four boilers up to a maximum of sixteen boilers. The 294EXP connects to the Smart Boiler Control 294 through a three-wire communication cable.

Features

  • LED status indicators for power, communication, each boiler and pump/valve
  • Expansion for 4 boilers
  • 3-wire communication
  • Boiler configuration selected by DIP switches
Specifikace
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatekmar-294EXP
    • Skupina výrobkůHVAC & Hot Water Solutions
    • Skupina produktůControls > Multi-Staging
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Kód UNSPSC391215
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_51
    • Popis Uniclass 2015Measuring and metering products
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Číslo OmniClass23-27 11 15
    • Název OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
    • Kód CSI UniFormat IID3060
    • Název CSI UniFormat IIControls and Instrumentation