Publikovat produkty
Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X
Watts

Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X

4.1 z 5 hvězdiček4.1(7 recenze)

Series WGV-X Brass Cross-Handle Gate Valves are used in commercial and residential general service applications. They feature brass body construction with NPT female threaded connections, brass non-rising stem and gland, PTFE packing, brass threaded bonnet, solid wedge disc, and cast iron cross-handle handwheel. Maximum Pressure is 200psi (13.8 bar) WOG.

Features

  • Brass body construction with NPT female threaded connections
  • Used in commercial and residential general service applications
  • For water, oil, or compressed gas applications
  • Sizes: 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 - 80mm)
Specifikace
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawgv-x-gate-valve
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůShutoff Valves > Gate Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCGate valves
  • Kód UNSPSC40141613
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Popis Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Název CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 25
  • Název OmniClassGate Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING