Publikovat produkty
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWME-1
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWME-1

This washing machine shutoff valve includes two WaterPEX brass 1/4-turn shut off valves, one for hot and one for cold water, enclosed in a white protective enclosure with faceplate. The shut off levers are color coded red and blue to distinguish the hot from cold water line. The valve is designed to fit standard washing machine hoses. The white enclosure comes with brackets.

Specifikace
  • Features

    • Quarter turn valve
    • Threaded shank with nut
    • Brass valve with plastic enclosure
    • White enclosure
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWPWME-1-washing-machine-shut-off-valve
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Číslo OmniClass23-27 31 29
  • Název OmniClassMixing Valves