Publikovat produkty
Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777
Watts

Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777

Lead Free* Models Available

Description:

Series P777 Plastic Wye-Pattern Strainers feature a 45² wye-pattern, NSF-approved Noryl plastic body with threaded connections, stainless steel screen and quick cleanout plug. Maximum Supply Pressure: 300psi (20.7 bar) CWP.

Specifikace
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3/8 in. (8, 10mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWye-Pattern-Strainers-P777
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůStrainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings