Publikovat produkty
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window

    Contemporary Collection: Awning Window

    The hinged sash opens outward to beckon the breeze. Alone or combined into a flowing ribbon of glass, awning windows can be the functional building blocks of dramatic effect.

    • Style: Crank-out style window with slim-line, modern appearance and more exposed glass to maximize views.
    • Configuration: Available in a variety of operating sizes up to 60" x 60".
    • Low Maintenance: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Operation: Awning windows open outward with a top hinge.
    • Materials: Polyurethane enamel interior paint is an option for a sleek architectural finish in an array of color choices.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Specifikace
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaContemporaryAwningWindow
    • Skupina výrobkůContemporary Collection
    • Skupina produktůWeather Shield Contemporary Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Awning Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCProjected windows
    • Kód UNSPSC30171612
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 15 21
    • Název OmniClassWood Awning Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké