Publikovat produkty
VUE Casement-Awning

VUE Casement-Awning

The ultra-modern, all-aluminum VUE Collection is well matched to the custom home market. Designed to deliver the vision of architects and homebuilders, all products are made to seamlessly connect to one another to create large ribbons of glass in one-of-a-kind configurations. Offered in sizes and performance levels unmatched in the industry, the VUE Collection delivers structural and thermal performance that meets the most stringent codes – all while delivering exceptional quality in an environmentally sustainable substrate.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavue-casement
  • Skupina výrobkůVUE Collection
  • Skupina produktůWeather Shield VUE Collection
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-12-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód ETIMEC003536
  • Název ETIMWindow (complete with frame)
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 13
  • Název OmniClassMetal Windows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké