Publikovat produkty
VUE 90 Degree Corner Window

VUE 90 Degree Corner Window

Add drama to the corners of your home design by opening them up to more glass. Our 90° corner windows are designed to give you more view and less distraction.

Style: Slim-line appearance maximizes exposed glass and the admission of natural light.

Configuration: 144 standard sizes plus custom capabilities.

Low Maintenance: The aluminum-clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.

Materials: Polyamide thermal break minimizes transference of temperature through the frame.

Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.








Keywords: Corner Windows, Corner Window, Strong Window, Fixed Window, Contemporary Window, Kolbe Windows, Pella Windows, Lincoln Windows, Windows, Glass Window, Big Window

Specifikace
  • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

    Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVUECornerWindow
  • Skupina výrobkůVUE Collection
  • Skupina produktůWeather Shield VUE Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Corner Window
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód ETIMEC000701
  • Název ETIMWindow opener
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 52 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 11 11
  • Název OmniClassWindow Sections
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows