Publikovat produkty
Sistema weberenova therm

Sistema weberenova therm

Facade renovation system with thermoacoustic lime mortar which improves the acoustic insulation of the façade with respect to external airborne noise and provides a perfect base to be covered with any of the following proposals: mineral thin layer (lime mortar) and organic (acrylic, silicate or siloxane). 

It is designed to rehabilitate old walls.

Specifikace
  • Sistema para la renovación y aislamiento térmico de fachadas antiguas e
    irregulares weberenova therm acabado mineral capa fina (o webertherm mineral)
    con ETA 18/0165 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma
    EN 13501-1), consistente en: suministro de mortero termoaislante webertherm
    aislone (1) compuesto a base de cal (conglomerantes hidráulicos), cargas
    minerales, aligerantes y aditivos especiales, de color amarillo y conductividad
    térmica 0,042 W/m·k, de espesor establecido por la D.F. (aplicado en capas
    sucesivas de máximo 40 mm de espesor, dejando secar 1 día/cm aplicado
    entre capas), previa imprimación adecuada según soporte (weberprim TP05,
    en caso de soportes muy absorbentes o sin dureza superficial; o weberprim
    FX15, en caso de soportes muy lisos o poco absorbentes como hormigón).
    Tratamiento de refuerzo previo mediante mortero monocomponente de
    regularización, webertherm base, armado con malla de refuerzo de fibra de
    vidrio, webertherm malla 160 en encuentros entre soportes de diferente
    naturaleza (no incluido). Suministro y aplicación de mortero monocomponente
    de altas prestaciones para regularización de superficies, webertherm base (2),
    compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables
    en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las
    siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico ≥ 0,3
    MPa, absorción agua por capilaridad ≤ 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), μ ≤ 10,
    resistencia a flexión ≥ 2 MPa, resistencia a compresión ≥ 6,0 MPa (CSIV),
    reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K; aplicado en
    un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y armado con malla de fibra
    de vidrio alcalino-resistente webertherm malla 160 (3), con apertura del
    entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de
    resistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y resistencia a
    elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicará una
    primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la
    malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca la primera mano, se aplicará una
    segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y
    dejando una superficie lisa y apta para recibir el acabado. Posteriormente, se
    aplicará el revestimiento de acabado de estuco de cal, webercal estuco (4),
    compuesto a base de cal aérea, resinas redispersables, aditivos orgánicos e
    inorgánicos, cargas y pigmentos minerales y las siguientes características
    técnicas: conductividad térmica 0,54 W/m·K (P=50%), absorción agua por
    capilaridad W0, permeabilidad al vapor μ≤25 y reacción al fuego Euroclase A1,
    aplicado en dos manos en un espesor de 1 a 2 mm por mano, en color a definir
    por la dirección facultativa, embebiendo, en su totalidad, una malla de
    refuerzo, webertherm malla 65 (5), de peso 58 g/m², apertura de entramado 1,0
    x 1,5 mm y tratamiento alcalino-resistente), con el paso de una llana de acero
    inoxidable y superponiendo 2 cm los diferentes tramos de malla. La segunda
    capa se aplicará una vez haya endurecido la primera y se terminará con llana
    de acero inoxidable hasta conseguir un acabado liso. Finalmente, se aplicará
    una mano de hidrofugante superficial weberneto S400 (6). Medido a cinta
    corrida descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de
    suministro y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de
    juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
    encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
    superficie

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaweberenova-therm
  • Skupina výrobkůRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • Skupina produktůFacade coating and rehabilitation
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-01-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Kód UNSPSC301518
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_84
  • Popis Uniclass 2015Spray-applied thermal insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 24 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls