Publikovat produkty
Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Structural concrete repairer for large thicknesses with standard setting, Class R4
Specifikace
  • High mechanical performance mortar, reinforced with glass fibers, especially suitable for structural repair of concrete in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504) and suitable for marine environments for its high resistance to sulfates and chlorides.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaweberep-hormiplus
  • Skupina výrobkůRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Skupina produktůConcrete repair
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Popis Uniclass 2015Concrete repair mortars