Publikovat produkty
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Fast-setting R4 multifunctional repairer, armor passivator and smooth finish
    Specifikace
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaweberep-hormiplus-NEO
    • Skupina výrobkůRepair of concrete, anchors and assemblies
    • Skupina produktůConcrete repair
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-01-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Popis Uniclass 2015Concrete repair mortars