Publikovat produkty
Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Multipurpose concrete repairer with express setting, Class R3
Specifikace
  • Express setting mortar (start of setting 20 min.), resistant to carbonation, classified as R3 (according to EN 1504) and especially suitable for the repair of structural concrete elements such as slabs, pillars and beams, in thicknesses of 2 to 30 mm. Very fine finish.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaweberep-hormitec-express
  • Skupina výrobkůRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Skupina produktůConcrete repair
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Popis Uniclass 2015Concrete repair mortars