Publikovat produkty
Reparador de fisuras y desconchados C30-F7 - weberfloor 4045

Reparador de fisuras y desconchados C30-F7 - weberfloor 4045

Fast mortar repair of high thixotropy from 1 to 50mm
Specifikace
  • High thixotropy and resistance mortar, fast setting, specially designed for the repair of cracks, coke or shells 1 to 50 mm thick, on concrete pavements with high demands of strength and durability, such as areas subject to road traffic or industrial areas with heavy traffic.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaweberfloor-4045
  • Skupina výrobkůScreed and decoration of floors
  • Skupina produktůPavements for industry and car parks
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód ETIMEC003181
  • Název ETIMFloor mortar
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors