Publikovat produkty
Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur

Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur

High-strength expanded clay of 2-10 mm
Specifikace
  • Arid of ceramic origin of 2-10 mm size with a highly porous structure, consequence of the expansion of pieces of clay at high temperatures, and whose relationship between its strength and lightness is ideal for obtaining mortars and light concretes. Suitable for applications on supports such as slabs, covers. polypropylene sheets and geotextiles, polystyrene, PVC or compacted ground.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaweberfloor-dur
  • Skupina výrobkůScreed and decoration of floors
  • Skupina produktůPavements for industry and car parks
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód ETIMEC003181
  • Název ETIMFloor mortar
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors