Publikovat produkty
Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect

Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect

Water-based bi-component alliatic polyurethane varnish
Specifikace
  • High-performance water-based two-component transparent alphatic polyurethane designed for the durable protection of continuous mineral decorative flooring, especially with weberfloor design, providing a matte and natural finish to the pavement providing them with high abrasion resistance and excellent stain protection, reducing pavement maintenance times. It can also be used for the protection of all types of pavements with light traffic.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaweberfloor-protect
  • Skupina výrobkůScreed and decoration of floors
  • Skupina produktůDecorative solutions
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors