Publikovat produkty
Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

Revestimiento epoxi autonivelante bicomponente - weberfloor PX level

100% solid colored self-leveling epoxy resin
Specifikace
  • Solvent-free 100% solvent-free bi-component epoxy resin coloured epoxy resin for self-leveling pavements in thicknesses of 2 to 3mm where high planimetry, smooth finish and high wear resistance are required on industrial pavements or car parks
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaweberfloor-PX-level
  • Skupina výrobkůScreed and decoration of floors
  • Skupina produktůCoatings
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_32_80
  • Popis Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems