Publikovat produkty
Hidrogufación de superficies - weberneto S400

Hidrogufación de superficies - weberneto S400

High performance hydrofugation nanotechnology for surfaces
Specifikace
  • Weberneto S400 is a liquid water-based formula that provides waterproofing and effective protection to a wide range of construction surfaces. It penetrates deep into the capillaries offering a maximum effectiveness hydrofugation prolonging the life of the treated material. It does not create protective layer,so it is not affected by abrasion or surface mechanical wear. Prevents the growth of micro organisms. Effective in the anti-carbonation treatment of concretes and mortars
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaweberneto-S400
  • Skupina výrobkůRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • Skupina produktůFacade preservation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCZeď